JAJSUA2N December 1995 – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138
PRODUCTION DATA
SNx4AHC138 デコーダ / デマルチプレクサは、非常に小さい伝搬遅延時間が求められる高性能メモリ デコードおよびデータ ルーティング用に設計されています。高性能メモリ システムでは、このデコーダを使用することにより、システム デコードの影響を最小限にとどめられます。高速イネーブル回路を利用した高速メモリと組み合わせた場合、これらのデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は、通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。すなわち、このデコーダによる実質的なシステム遅延時間は無視できるということです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC138 | RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5mm | 4mm × 3.5mm |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.32mm × 6.35 mm | |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm | |
NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
DB (SSOP、16) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 6.4mm | 3.6mm × 4.4mm |