JAJSUA2N December   1995  – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性:VCC = 3.3V ± 0.3V
    6. 4.6 スイッチング特性:VCC = 5V ± 0.5V
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能表
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性:VCC = 3.3V ± 0.3V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 3.3V±0.3V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) 負荷容量 TA = 25℃ SN54AHC138 SN74AHC138 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
tPLH A、B、C 任意の Y CL = 15pF 8.2(1) 11.4(1) 1(1) 13(1) 1 13 ns
tPHL 8.2(1) 11.4(1) 1(1) 13(1) 1 13
tPLH G1 任意の Y CL = 15pF 8.1(1) 12.8(1) 1(1) 15(1) 1 15 ns
tPHL 8.1(1) 12.8(1) 1(1) 15(1) 1 15
tPLH G2A、G2B 任意の Y CL = 15pF 8.2(1) 11.4(1) 1(1) 13.5(1) 1 13.5 ns
tPHL 8.2(1) 11.4(1) 1(1) 13.5(1) 1 13.5
tPLH A、B、C 任意の Y CL = 50pF 10 15.8 1 18 1 18 ns
tPHL 10 15.8 1 18 1 18
tPLH G1 任意の Y CL = 50pF 10.6 16.3 1 18.5 1 18.5 ns
tPHL 10.6 16.3 1 18.5 1 18.5
tPLH G2A、G2B 任意の Y CL = 50pF 10.7 14.9 1 17 1 17 ns
tPHL 10.7 14.9 1 17 1 17
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、出荷時のテストは行っていません。