JAJSUA2N December 1995 – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54AHC138 | SN74AHC138 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50μA | 2 V | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | V | ||||
3 V | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | |||||||
4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | |||||||
IOH = -4 mA | 3 V | 2.58 | 2.48 | 2.48 | |||||||
IOH = -8 mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50μA | 2 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
3 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 4 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
IOL = 8 mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
II | VI = 5.5 V または GND | 0 V~5.5 V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | μA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | 40 | μA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 5 V | 2 | 10 | 10 | pF |