JAJSUA2N December 1995 – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138
PRODUCTION DATA
SN54AHC138 | SN74AHC138 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
VCC | 電源電圧 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 1.5 | 1.5 | V | ||
VCC = 3 V | 2.1 | 2.1 | |||||
VCC = 5.5 V | 3.85 | 3.85 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 0.5 | 0.5 | V | ||
VCC = 3 V | 0.9 | 0.9 | |||||
VCC = 5.5 V | 1.65 | 1.65 | |||||
VI | 入力電圧 | 0 5.5 | 0 5.5 | V | |||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 2 V | -50 | -50 | mA | ||
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | -4 | -4 | mA | ||||
VCC = 5 V ± 0.5 V | -8 | -8 | |||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 2 V | 50 | 50 | mA | ||
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 4 | 4 | mA | ||||
VCC = 5 V ± 0.5 V | 8 | 8 | |||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 100 | 100 | ns/V | ||
VCC = 5 V ± 0.5 V | 20 | 20 | |||||
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | ℃ |