JAJSUA2N December 1995 – July 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | SN54AHC138 | SN74AHC138 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A、B、C | 任意の Y | CL = 15pF | 5.7(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | ns | |
tPHL | 5.7(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | |||||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 15pF | 5.6(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | ns | |
tPHL | 5.6(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | |||||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 15pF | 5.8(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | ns | |
tPHL | 5.8(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | |||||
tPLH | A、B、C | 任意の Y | CL = 50pF | 7.2 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | ns | |
tPHL | 7.2 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | |||||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 50pF | 7.1 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | ns | |
tPHL | 7.1 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | |||||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 50pF | 7.3 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | ns | |
tPHL | 7.3 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 |