JAJSUE3 April 2024 SN54SC8T541-SEP
ADVANCE INFORMATION
波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω。
クロック入力の fmax は、入力デューティ サイクルが 50% のときの測定値です。
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。