JAJSUE3 April 2024 SN54SC8T541-SEP
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = -50μA | 1.2V~5.5V | VCC-0.2 | V | ||
IOH = -1mA | 1.2V | 0.8 | ||||
IOH = -2mA | 1.65V~2V | 1.21 | 1.7(1) | |||
IOH = -3mA | 2.25V~2.75V | 1.93 | 2.4(1) | |||
IOH = -5.5mA | 3V~3.6V | 2.49 | 3.08(1) | |||
IOH = -8mA | 4.5V~5.5V | 3.95 | 4.65(1) | |||
IOH= -24mA | 4.5V~5.5V | 3.15 | ||||
VOL | IOL= 50μA | 1.2V~5.5V | 0.1 | V | ||
IOL = 1mA | 1.2V | 0.2 | ||||
IOL = 2mA | 1.65V~2V | 0.1(1) | 0.25 | |||
IOL = 3mA | 2.25V~2.75V | 0.1(1) | 0.2 | |||
IOL = 5.5mA | 3V~3.6V | 0.2(1) | 0.25 | |||
IOL= 8mA | 4.5V~5.5V | 0.3(1) | 0.35 | |||
IOL= 24mA | 4.5V~5.5V | 0.75 | ||||
II | VI = 0V または VCC | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | |
IOZ | VO = VCC または GND、VCC = 5.5V | 5.5V | ±2.5 | µA | ||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 1.2V~5.5V | 2 | 93 | µA | |
ΔICC | 1 つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | |
1 つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は 0 または VCC、IO = 0 | 1.8V | 68 | µA | |||
CPD(2)(3) | CL = 50pF、F = 10MHz | 1.2V~5.5V | 170 | pF |