JAJSUF8C April   2024  – October 2024 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  絶縁仕様
    6. 6.6  安全関連認証
    7. 6.7  安全限界値
    8. 6.8  電気的特性
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.1.1 設計要件
        2. 9.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 9.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 9.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
RIN のサイズ設定

ISOM811x-Q1 の入力側は電流駆動です。AN ピンに流れる電流の量を制限するには、図 9-1 に示すように、直列抵抗 RIN を入力と直列に配置することをお勧めします。

ISOM811x-Q1 デバイスがどのように使用されているかに応じて、RIN の値はかなり変動します。ただし、High レベルで入力が損傷しないようにするため、与えられた入力電圧 VIN に対して RIN の最小値を 式 3 で計算できます。

式 3. R I N >   V I N -   V F I C ( M A X )

ただし、帰還ループの使用事例では、RIN がループの中帯域ゲインに直接影響を及ぼします。TL431 が 2.5V の基準電圧 VREF を供給するように構成されており、RPULLUP が 5kΩ であると仮定すると、式 4 を使用して RIN の最大値を計算することができ、1 次側の VCOMP 電圧を ISOM811x-Q1 の飽和電圧 VCE(SAT) までプルアップできることが確認できます。

式 4. R I N <   ( V O U T -   V R E F - V F )   ×   R P U L L U P   × C T R M I N V P U L L U P   -   V C E ( S A T )   =   ( 5 V -   2.5 V - 1.2 V )   ×   5 k   × 100 % 10 V   -   0.3 V   =   670