JAJSUF8C April   2024  – October 2024 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  絶縁仕様
    6. 6.6  安全関連認証
    7. 6.7  安全限界値
    8. 6.8  電気的特性
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.1.1 設計要件
        2. 9.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 9.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 9.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

安全限界値

安全限界値 (1) の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
SO-4 パッケージ (DFG)
IS 安全性により入力電流を制限 RθJA = 283.9℃/W、VF = 1.4V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 300 mA
RθJA = 283.9℃/W、VCEO = 40V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 10.5 mA
RθJA = 283.9℃/W、VCEO = 24V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 17.5 mA
RθJA = 283.9℃/W、VCEO = 15V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 28 mA
PS 安全性により合計電力を制限 RθJA = 283.9℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ 420 mW
TS 最高安全温度 150
SO-4 パッケージ (DFH)
IS 安全性により入力電流を制限 RθJA = 288.8℃/W、VF = 1.4V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 300 mA
IS 安全性により入力電流を制限 RθJA = 288.8℃/W、VCEO = 40V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 10.5 mA
IS 安全性により入力電流を制限 RθJA = 288.8℃/W、VCEO = 24V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 17.5 mA
IS 安全性により入力電流を制限 RθJA = 288.8℃/W、VCEO = 15V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 28 mA
PS 安全性により合計電力を制限 RθJA = 288.8℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ 420 mW
TS 最高安全温度 150
IS および PS パラメータはそれぞれ安全電流と安全電力を表します。IS および PS の最大限界値を超過してはなりません。これらの限界値は、周囲温度 TA によって異なります。

表にある接合部から空気への熱抵抗 RθJA は、リード付き表面実装パッケージ向けの High-K テスト ボードに実装されたデバイスの数値です。これらの式を使って各パラメータの値を計算します。
TJ = TA + RθJA × P、ここで P は本デバイスで消費される電力です。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS、ここで TJ(max) は最大許容接合部温度です。
PS = IS × VI、ここで VI は最大入力電圧です。