JAJSUH0E January   2008  – April 2024 SN74AUP2G08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱抵抗特性
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性 - CL = 5pF
    7. 5.7  スイッチング特性 - CL = 10pF
    8. 5.8  スイッチング特性 - CL = 15pF
    9. 5.9  スイッチング特性 - CL = 30pF
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 19
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 CMOS シュミット トリガ入力
      3. 7.3.3 部分的パワー ダウン (Ioff)
      4. 7.3.4 標準 CMOS 入力
      5. 7.3.5 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCCTA = 25℃TA = –40℃~85℃TA = –40℃~125℃単位
最小値代表値最大値最小値最大値最小値最大値
VOHIOH = –20μA0.8V~3.6VVCC - 0.1VCC - 0.1VCC - 0.1V
IOH = -1.1mA1.1V0.75 × VCC0.7 × VCC0.7 × VCC
IOH = -1.7mA1.4V1.111.031.03
IOH = -1.9mA1.65V1.321.31.3
IOH = -2.3mA2.3V2.051.971.97
IOH = -3.1mA1.91.851.85
IOH = -2.7mA3V2.722.672.67
IOH = -4mA2.62.552.55
VOLIOL = 20μA0.8V~3.6V0.10.10.1V
IOL = 1.1mA1.1V0.3 × VCC0.3 × VCC0.3 × VCC
IOL = 1.7mA1.4V0.310.370.37
IOL = 1.9mA1.65V0.310.350.35
IOL = 2.3mA2.3V0.310.330.33
IOL = 3.1mA0.440.450.45
IOL = 2.7mA3V0.310.330.33
IOL = 4mA0.440.450.45
IIA または B 入力VI = GND~3.6V0V~3.6V0.10.50.5μA
IoffVI または VO = 0V~3.6V0V0.20.60.8μA
ΔIoffVI または VO = 0V~3.6V0V~0.2V0.20.90.9μA
ICCVI = GND または IO = 0
(VCC~3.6V)
0.8V~3.6V0.50.91.2μA
ΔICCVI = VCC - 0.6V(1)、IO = 03.3V4050

50

μA
CiVI = VCC または GND0V2pF
3.6V2
COVO = GND0V3pF
1 つの入力は VCC - 0.6V、その他の入力は VCC または GND