JAJSUK2A September 2000 – June 2024 OPA2241 , OPA2251 , OPA241 , OPA251 , OPA4241 , OPA4251
PRODUCTION DATA
OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241)、および OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に設計されています。これらのアンプは、非常に低い消費電力 (25μA) に加え、低いオフセット電圧、レール ツー レール出力スイング、高い同相除去、高い開ループ ゲインを特長としています。
OPAx241 シリーズは低電源電圧で動作するように最適化されており、OPAx251 シリーズは高電源用に最適化されてい ます。どちらのシリーズにも、単一電源 (2.7V~36V) またはデュアル電源 (±1.35V~±18V) を使用できます。入力同相電圧範囲は、負電源より 200mV 低い電圧まで拡張されており、単一電源アプリケーションに最適です。
OPAx241 および OPAx251 は、ユニティ ゲイン安定で、大きな容量性負荷を駆動できます。設計上の特別な考慮事項により、これらの製品は使いやすくなっています。アンプが規定された制限までスイングしても、高い性能が維持されます。初期オフセット電圧 (最大 ±250μV) は非常に低いため、ユーザーによる調整は通常必要ありません。ただし、特殊なアプリケーション用に外部トリム ピンが提供されています (シングル バージョンのみ)。
OPAx241 および OPAx251 は、-40℃~+85℃で仕様が規定されており、-55℃~+125℃で動作します。
部品番号 | チャネル | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA241 | シングル | D (SOIC、8) |
P (PDIP、8) | ||
OPA2241 | デュアル | D (SOIC、8) |
P (PDIP、8) | ||
OPA4241 | クワッド | N (PDIP、14) |
D (SOIC、14) | ||
OPA251 | シングル | D (SOIC、8) |
OPA2251 | デュアル | P (PDIP、8) |
D (SOIC、8) | ||
OPA4251 | クワッド | D (SOIC、14) |