JAJSUQ4C March   2012  – May 2024 TLV3201 , TLV3202

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能:TLV3201
    2.     ピンの機能:TLV3202
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:VCC = 5V
    6. 6.6 スイッチング特性:VCC = 5V
    7. 6.7 電気的特性:VCC = 2.7V
    8. 6.8 スイッチング特性:VCC = 2.7V
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
      2. 7.3.2 入力過電圧保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 コンパレータ入力
      2. 8.1.2 外付けのヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
      3. 8.1.3 容量性負荷
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 AC 結合コンパレータとして構成された TLV3201
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 高速応答の出力電流モニタとして構成された TLV3201 および OPA320
      3. 8.2.3 高精度アナログ温度スイッチとして構成された TLV3201 および TMP20
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード ソフトウェア)
        2. 9.1.1.2 ユニバーサル オペアンプ評価基板
        3. 9.1.1.3 TI Precision Designs
        4. 9.1.1.4 WEBENCH Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

TLV3201 と TLV3202 は高速スイッチングの高速コンパレータで、高速レイアウトの検討が必要です。最高の性能を得るには、以下のレイアウトのガイドラインに従ってください。

  • 良好で途切れていない低インダクタンスのグランド プレーンを持つプリント基板 (PCB) を使用します。
  • デカップリング・コンデンサ (0.1µF セラミック、表面実装コンデンサ) を、VCC のできるだけ近くに配置します。
  • 入力と出力では、コンパレータ周辺での望ましくない寄生フィードバックを避けるため、リードの長さをできるだけ短くします。入力を出力から離して配置します。
  • ソケットを使用せず、デバイスを直接 PCB に半田付けします。
  • 入力信号が低速で変化する場合は、寄生フィードバックを防止するよう注意してください。入力間に小さなコンデンサ (1000pF 以下) を配置することで、遷移領域での発振を除去できます。このコンデンサは、インピーダンスが低いときに伝搬遅延を多少劣下させます。上面のグランド プレーンは、出力と入力との間に配置されています。
  • グランド ピンのグランド トレースはデバイスの下からバイパス・コンデンサまで伸び、入力を出力からシールドします。