JAJSUQ4C March   2012  – May 2024 TLV3201 , TLV3202

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能:TLV3201
    2.     ピンの機能:TLV3202
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:VCC = 5V
    6. 6.6 スイッチング特性:VCC = 5V
    7. 6.7 電気的特性:VCC = 2.7V
    8. 6.8 スイッチング特性:VCC = 2.7V
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
      2. 7.3.2 入力過電圧保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 コンパレータ入力
      2. 8.1.2 外付けのヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
      3. 8.1.3 容量性負荷
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 AC 結合コンパレータとして構成された TLV3201
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 高速応答の出力電流モニタとして構成された TLV3201 および OPA320
      3. 8.2.3 高精度アナログ温度スイッチとして構成された TLV3201 および TMP20
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード ソフトウェア)
        2. 9.1.1.2 ユニバーサル オペアンプ評価基板
        3. 9.1.1.3 TI Precision Designs
        4. 9.1.1.4 WEBENCH Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

コンパレータ入力

TLV3201 と TLV3202 はレール ツー レール入力のコンパレータで、入力同相範囲が正と負の両方の電源について電源レールを 200mV 超えています。このデバイスは 2.7V~5.5V での動作が規定されており、室温では 2.5V~5.5V で動作します。TLV3201 と TLV3202 は、入力ピンが電源電圧を超えたときに位相反転を防ぐように設計されています。図 8-1 に示すように、入力電圧が電源を超えたときの TLV320x の応答で位相反転は発生しません。

TLV3201 TLV3202 位相反転なし: 入力電圧に対するコンパレータの応答 (伝搬遅延を含む)図 8-1 位相反転なし: 入力電圧に対するコンパレータの応答 (伝搬遅延を含む)

2 つの双方向ダイオードと 1kΩ 直列抵抗の静電放電 (ESD) 保護入力構造を使用して、指定の動作条件を超える VCC より高い入力電圧をクランプすることで、コンパレータの高精度入力に印加される差動入力電圧を制限します。絶対最大定格を超える可能性のある過電圧状態が存在する場合は、図 8-2 に示すように、外付けのバイパス ダイオードと抵抗を追加することをお勧めします。入力段の損傷を防止するため、電源電圧を超える大きな差動電圧は避ける必要があります。

TLV3201 TLV3202 TLV3201 の等価入力構造図 8-2 TLV3201 の等価入力構造