JAJSUQ4C March   2012  – May 2024 TLV3201 , TLV3202

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能:TLV3201
    2.     ピンの機能:TLV3202
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:VCC = 5V
    6. 6.6 スイッチング特性:VCC = 5V
    7. 6.7 電気的特性:VCC = 2.7V
    8. 6.8 スイッチング特性:VCC = 2.7V
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
      2. 7.3.2 入力過電圧保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 コンパレータ入力
      2. 8.1.2 外付けのヒステリシス
        1. 8.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 8.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
      3. 8.1.3 容量性負荷
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 AC 結合コンパレータとして構成された TLV3201
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 高速応答の出力電流モニタとして構成された TLV3201 および OPA320
      3. 8.2.3 高精度アナログ温度スイッチとして構成された TLV3201 および TMP20
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード ソフトウェア)
        2. 9.1.1.2 ユニバーサル オペアンプ評価基板
        3. 9.1.1.3 TI Precision Designs
        4. 9.1.1.4 WEBENCH Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性:VCC = 5V

特に記述のない限り、TA = 25℃、VCC = 5V
パラメータテスト条件最小値代表値最大値単位
オフセット電圧
VIO-TLV3201入力オフセット電圧、TLV3201VCM = VCC / 213mV
TA = –40℃~125℃4
VIO-TLV3202入力オフセット電圧、TLV3202VCM = VCC / 215mV
TA = –40℃~125℃6
dVOS/dT入力オフセット電圧ドリフトTA = –40℃~125℃110μV/℃
PSRR電源除去比VCM = VCC / 2、VCC = 2.5V~5.5V6585dB
入力ヒステリシス1.2mV
入力バイアス電流
IIB入力バイアス電流VCM = VCC / 2150pA
TA = –40℃~125℃5nA
IIO入力オフセット電流VCM = VCC / 2150pA
TA = –40℃~125℃2.5nA
入力電圧範囲
VCM同相電圧TA = –40℃~125℃(VEE) - 0.2(VCC) + 0.2V
CMRR同相除去比-0.2V < VCM < 5.2V 6070dB
入力インピーダンス
同相1013 || 2Ω ||pF
差動1013 || 4Ω ||pF
出力
VOL下のレールからの電圧出力スイングISINK = 4mA175190mV
TA = –40℃~125℃225
VOH上のレールからの電圧出力スイングISOURCE = 4mA120140mV
TA = –40℃~125℃170
ISC短絡電流 (コンパレータあたり)ISC、シンク4048mA
TA = –40℃~125℃図 6-14 を参照
ISC、ソース5260
TA = –40℃~125℃図 6-14 を参照
電源
VCC規定電圧2.75.5V
IQ静止時電流TA = 25℃4050µA
TA = –40℃~125℃65