JAJSUQ8C June 2024 – September 2024 TPSM81033
ADVANCE INFORMATION
TPSM81033 は、同期整流昇圧モジュールです。このデバイスは、バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。TPSM81033 には、5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限機能があります。このパワー モジュールには、テキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流昇圧コンバータおよびインダクタが組み込まれているので、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。
TPSM81033 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPSM81033 は、軽負荷状態において、VIN から 20μA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPSM81033 は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1μA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPSM81033 には 5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。TPSM81033 は 2.6mm × 2.5mm の QFN-FCMOD (9) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSM81033 | VCD (QFN-FCMOD、9) | 2.60mm × 2.50mm |