JAJSUY5 May 2024 PCM1809
PRODUCTION DATA
PCM1809 は、最大 2 つのアナログ チャネルの同時サンプリングをサポートする低消費電力オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール差動信号のシングルエンドおよび差動のラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア ピンの入力レベルで選択できます。また、PCM1809 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められるマイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ システムに理想的な選択肢です。
PCM1809 は -40℃~+105℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。