JAJSV14D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
この設計例では、HPA341 EVM の設計について説明し、300W LLC 共振ハーフブリッジ コンバータの設計に必要な設計手順の概要を説明します。このコンバータは公称 12V のレギュレートされた出力電圧を最大 300W の負荷電力で供給し、390V の DC 電源で動作する 1 次側と 2 次側の間の AC-DC オフライン アプリケーションの強化絶縁を実現します。