JAJSV14D September   2008  – August 2024 UCC25600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ソフト スタート
      2. 7.3.2 過電流保護
      3. 7.3.3 ゲート ドライバ
      4. 7.3.4 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 バースト モード動作
      2. 7.4.2 VCC
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 動作原理
      2. 8.1.2 可変デッド タイム
      3. 8.1.3 発振器
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サポート・リソース
    2. 11.2 商標
    3. 11.3 静電気放電に関する注意事項
  13. 12用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

UCC25600 高性能、共振モード コントローラは、特に LLC ハーフブリッジ共振コンバータのような共振トポロジを使用する DC/DC アプリケーション用に設計されています。この高集積コントローラは、8 ピン パッケージのみで周波数変調制御と包括的なシステム機能を実装しています。UCC25600 に切り替えることで、システム設計およびレイアウトが大幅に簡素化され、市場投入までの期間が短縮されます。これらすべてを、競合する 16 ピン デバイスよりも低い価格で実現できます。

内部発振器は、40kHz~350kHz のスイッチング周波数をサポートします。この高精度発振器により、許容誤差 4% の最小スイッチング周波数制限が実現されるため、設計者は電力段の過剰設計を回避でき、システム全体のコストをさらに削減できます。プログラム可能なデッド タイムにより、最小の磁化電流でゼロ電圧スイッチングが可能です。これにより、さまざまなアプリケーションでシステム効率を最大化できます。プログラム可能なソフト スタート タイマにより、ハーフブリッジ トポロジを使用する最終機器の多様な要件で要求される設計の柔軟性を最大限に高めることができます。0.4A のソース電流と 0.8A のシンク電流駆動能力を内蔵した結果、低コストで信頼性の高いゲート ドライバ トランスが現実の選択肢になります。

UCC25600 は、過電流、UVLO、バイアス電源 OVP、過熱保護などの完全なシステム保護機能を備えています。

製品情報(1)
部品番号 パッケージ 本体サイズ (公称)
UCC25600 SOIC (8) 3.91mm × 4.90mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
UCC25600 代表的なアプリケーションの図代表的なアプリケーションの図