JAJSV14D September   2008  – August 2024 UCC25600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ソフト スタート
      2. 7.3.2 過電流保護
      3. 7.3.3 ゲート ドライバ
      4. 7.3.4 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 バースト モード動作
      2. 7.4.2 VCC
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 動作原理
      2. 8.1.2 可変デッド タイム
      3. 8.1.3 発振器
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サポート・リソース
    2. 11.2 商標
    3. 11.3 静電気放電に関する注意事項
  13. 12用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

バースト モード動作

軽負荷条件では、共振コンバータはスイッチング周波数を高くして、出力電圧のレギュレーションを維持する傾向があります。ただし、トランスの寄生コンデンサと整流ダイオード接合部コンデンサに起因するリンギングが原因で、これらのコンデンサを経由してエネルギーが直接負荷に転送される可能性があります。この電力が負荷に必要な電力を超えると、出力電圧がレギュレーション レベルを超えます。この場合、スイッチング周波数をさらに高くしても状況は改善されません。負荷へのエネルギー転送は電力段自体を経由しないからです。

この状態で出力過電圧を防止するため、UCC25600 にはバーストモード動作機能が搭載されています。制御ループが 350kHz を上回るスイッチング周波数を必要とすると、ゲート ドライバがディセーブルされ、電力段はスイッチングを停止します。出力電圧が低下すると、制御ループは 330kHz 未満のスイッチング周波数を要求し始め、ゲート ドライバは回復し、電力段は再度電力の供給を開始します。これにより、出力電圧をレギュレートできます。

このバースト モードは、最大スイッチング周波数を 350kHz 未満に制限することで、簡単にディセーブルできます。このようにして、制御ループは 350kHz を超えるスイッチング周波数を要求せず、バースト モード動作も発生しません。