JAJSV14D September   2008  – August 2024 UCC25600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ソフト スタート
      2. 7.3.2 過電流保護
      3. 7.3.3 ゲート ドライバ
      4. 7.3.4 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 バースト モード動作
      2. 7.4.2 VCC
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 動作原理
      2. 8.1.2 可変デッド タイム
      3. 8.1.3 発振器
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サポート・リソース
    2. 11.2 商標
    3. 11.3 静電気放電に関する注意事項
  13. 12用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

ゲート ドライバ

ハーフブリッジ共振コンバータは、デューティ サイクルが 50% 近くの可変周波数方形波電圧によって制御されます。これにより、ハーフブリッジをゲート ドライバ トランスで簡単に駆動できます。ハーフブリッジ ドライバ デバイスに比べて、ゲート ドライバ トランスを採用すると、シンプルで信頼性の高いソリューションを実現できます。その結果、

  • ゲート ドライバ向け電源が不要
  • レイアウトの簡素化が可能
  • トランスの結合に起因する貫通電流を防止
  • ラッチアップが不要

UCC25600 は、ソース電流 0.4A、シンク電流 0.8A の 2 個のゲート ドライバを内蔵しており、ゲート ドライバ トランスを直接駆動できます。

LLC 共振コンバータの場合、ゲート ドライバ信号が正確に対称であることが重要です。それ以外の場合、共振タンク動作は対称的になります。出力整流器では負荷電流分布が不均衡になるため、電力段の過剰設計と熱管理が必要になります。

UCC25600 では、ゲート ドライバ出力が正確にトリムされ、50ns 未満の不整合が生じます。ゲート ドライバの信号は非常に対称的ですが、高速過渡時にトランスの飽和を防止するため、ゲート ドライバ トランスの 1 次側に DC ブロッキング コンデンサを挿入することを推奨します。