JAJSV14D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
可変スイッチング周波数制御により、UCC25600 は内部発振器に依存してスイッチング周波数を変化させます。発振器は、RT ピンから流れ出る電流によって制御されます。ソフト スタート時を除き、ゲート信号周波数と RT ピンから流れ出る電流との関係は次のように表すことができます。
スイッチング周波数は電流に比例するため、RT ピンから流れ出す最大および最小電流を制限することで、コンバータの最小および最大スイッチング周波数を簡単に制限できます。図 8-7 に示すように、RT ピンとグランドの間に抵抗を接続すると最小電流が制限され、フォトカプラと直列に抵抗を接続すると最大電流が制限されます。
周波数制限抵抗は、以下の式に基づいて計算できます。