JAJSV14D September   2008  – August 2024 UCC25600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ソフト スタート
      2. 7.3.2 過電流保護
      3. 7.3.3 ゲート ドライバ
      4. 7.3.4 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 バースト モード動作
      2. 7.4.2 VCC
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 動作原理
      2. 8.1.2 可変デッド タイム
      3. 8.1.3 発振器
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サポート・リソース
    2. 11.2 商標
    3. 11.3 静電気放電に関する注意事項
  13. 12用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフト スタート

スタートアップおよびフォルト回復条件中は、過剰な共振タンク電流を防止し、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) を保証するために、ソフト スタートが常に実装されています。ソフト スタート中は、スイッチング周波数が上昇します。ソフト スタート時間は、SS ピンとグランドの間にコンデンサを接続することでプログラムできます。

ソフト スタート ピンは、デバイスのオン / オフ制御ピンとしても機能します。SS ピンをアクティブに 1V 未満にプルすると、デバイスはディセーブルされます。プルダウンを除去すると、内部充電電流により SS ピンの電圧が上昇します。SS ピンが 1.2V を超えると、デバイスはゲート ドライバ信号の生成を開始し、ソフト スタート モードに移行します。ソフト スタートの時間シーケンスを 図 7-1 に示します。

UCC25600 ソフト スタート シーケンス図 7-1 ソフト スタート シーケンス

ON コマンドからゲート ドライバ信号が現れるまでに長い遅延が生じないように、SS ピンの電流を 2 つの異なるレベルに設定します。SS ピンの電圧が 1.2V より低い場合、SS ピンの出力電流は 175μA です。この大電流により、ソフト スタート ピンのコンデンサが短時間で 1.2V まで充電され、時間遅延が短縮されます。この時間遅延は、次の式で計算できます。

式 1. UCC25600

ソフト スタート時のスイッチング周波数は、RT ピンから流れ出る電流と SS ピンの電圧の両方によって決定されます。スイッチング周波数は、次の式に基づいて計算できます。

式 2. UCC25600

SS ピンの電圧が 4V に達すると、ソフト スタート期間が終了し、スイッチング周波数は RT ピンの電流の要求と同じになります。SS ピンを 1.2V~4V で充電するのに要する時間は、ソフト スタート時間として定義され、次のように計算できます。

式 3. UCC25600

信頼性の高い動作を保証するため、GD2 が High になった状態でゲート ドライバが再起動します。これにより、システム起動時の不確定性を防止できます。