JAJSV17I June 1998 – July 2024 SN74AHCT367
PRODUCTION DATA
SN74AHCT367 デバイスは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、
バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT367 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.90mm |
DB (SSOP、16) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 6.4mm | 3.6mm × 4.4mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |