JAJSV26L October 1995 – July 2024 SN54AHC244 , SN54AHC244-SP , SN74AHC244
PRODUCTION DATA
これらのオクタル バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度を向上することに特化して設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN54AHC244 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.09mm × 8.13mm | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89 mm × 8.89 mm | 8.89 mm × 8.89 mm | |
SN74AHC244 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |