データシート
SN54AHC244
- VCC operating range of 2V to 5.5V
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- On products compliant to MIL-PRF-38535, All parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
These octal buffers and drivers are designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点