JAJSV67 August 2024 AMC6V704
PRODUCTION DATA
AMC6V704 は、光学トランシーバ アプリケーション用の高集積低消費電力アナログ モニタおよびコントローラです。
AMC6V704 は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を搭載しています。また、外部と内部の信号監視、電源および温度アラームの監視、高精度内部リファレンス用に 12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も搭載しています。
AMC6V704 VDAC は、正と負の両方の出力範囲で動作し、最大 50mA の電流を供給およびシンクできるため、光変調器にバイアスをかけるのに最適です。さらに、AMC6V704 の IDAC は、200mA のフルスケール出力範囲を超低消費電力でサポートしています。IDAC を使用すると、レーザ ダイオードにバイアスをかけるための外付け部品が不要になります。AMC6V704 は、4 つの VDAC と 4 つの IDAC を組み合わせることで、電界吸収変調レーザに対して正確にバイアスをかけることができます。
AMC6V704 は、ADC に対して多重化された 4 本の入力ピンも備えており、低レイテンシのウィンドウ コンパレータも内蔵しています。これらの特長はこのデバイスを、受信信号強度インジケータ (RSSI) と信号喪失 (LOS) 検出のための非常に優れた選択肢にしています。この ADC は IDAC ピンの電圧および VDAC から供給またはシンクされる電流も測定できるため、これらの出力を監視できます。
AMC6V704 の低消費電力、高集積、超小型、広い動作温度範囲という特長はこのデバイスを、オールインワンの光学モジュール用制御回路として非常に優れた選択肢にしています。