AMC6V704
- 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
- 200mA のフルスケール出力範囲
- 低電源ヘッドルーム:200 mA 時に 300 mV
- 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC)
- フルスケール出力範囲を選択可能:–5V、–2.5V、+2.5V、+5V
- 大電流駆動能力:±50mA
- マルチチャネル、12 ビット、1MSPS、SAR ADC
- 4 つの外部入力:2.5V および 5V の範囲
- 4 つの IDAC 電圧モニタ チャネル
- 4 つの VDAC 電流モニタ チャネル
- プログラム可能なシーケンサ
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 内部 2.5V 基準電圧
- 電源および温度フォルト アラーム
- SPI および I2C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
- SPI:4 線式インターフェイス
- I2C:4 つのターゲット アドレス
- 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
AMC6V704 は、光学トランシーバ アプリケーション用の高集積低消費電力アナログ モニタおよびコントローラです。
AMC6V704 は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を搭載しています。また、外部と内部の信号監視、電源および温度アラームの監視、高精度内部リファレンス用に 12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も搭載しています。
AMC6V704 VDAC は、正と負の両方の出力範囲で動作し、最大 50mA の電流を供給およびシンクできるため、光変調器にバイアスをかけるのに最適です。さらに、AMC6V704 の IDAC は、200mA のフルスケール出力範囲を超低消費電力でサポートしています。IDAC を使用すると、レーザ ダイオードにバイアスをかけるための外付け部品が不要になります。AMC6V704 は、4 つの VDAC と 4 つの IDAC を組み合わせることで、電界吸収変調レーザに対して正確にバイアスをかけることができます。
AMC6V704 は、ADC に対して多重化された 4 本の入力ピンも備えており、低レイテンシのウィンドウ コンパレータも内蔵しています。これらの特長はこのデバイスを、受信信号強度インジケータ (RSSI) と信号喪失 (LOS) 検出のための非常に優れた選択肢にしています。この ADC は IDAC ピンの電圧および VDAC から供給またはシンクされる電流も測定できるため、これらの出力を監視できます。
AMC6V704 の低消費電力、高集積、超小型、広い動作温度範囲という特長はこのデバイスを、オールインワンの光学モジュール用制御回路として非常に優れた選択肢にしています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC6V704 電流および電圧出力 DAC とマルチチャネル ADC を備えた 4 チャネル光学モニタおよびコントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 |
| 証明書 | AMC6V704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC6V704EVM — AMC6V704 評価基板
AMC6V704 評価基板 (EVM) は、AMC6V704 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC6V704 は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を採用しています。また、AMC6V704 は、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も採用しています。この ADC は、外部と内部の信号監視、温度アラームの監視、高精度内部リファレンスの用途で使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。