AMC6V704EVM
AMC6V704 の評価基板
AMC6V704EVM
概要
AMC6V704 評価基板 (EVM) は、AMC6V704 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC6V704 は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を採用しています。また、AMC6V704 は、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も採用しています。この ADC は、外部と内部の信号監視、温度アラームの監視、高精度内部リファレンスの用途で使用できます。
特長
- 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
- 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC)
- 12 チャネル、12 ビット、1MSPS SAR (逐次比較型) ADC
- 内部 2.5V リファレンス
- SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) または I²C インターフェイス:1.7V~-3.6V で動作
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
AMC6V704EVM-GUI — AMC6V704 evaluation module software
AMC6V704EVM-GUI — AMC6V704 evaluation module software
バージョン: 1.0.0
リリース日: 07 6 2024
製品
統合型高精度 ADC と DAC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
First version of AMC6V704EVM-GUI
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2