JAJSV67
August 2024
AMC6V704
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.2
サポート・リソース
4.3
商標
4.4
静電気放電に関する注意事項
4.5
用語集
5
改訂履歴
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
200mA のフルスケール出力範囲
低電源ヘッドルーム:200 mA 時に 300 mV
4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC)
フルスケール出力範囲を選択可能:
–5V、–2.5V、+2.5V、+5V
大電流駆動能力:±50mA
マルチチャネル、12 ビット、1MSPS、SAR ADC
4 つの外部入力:2.5V および 5V の範囲
4 つの IDAC 電圧モニタ チャネル
4 つの VDAC 電流モニタ チャネル
プログラム可能なシーケンサ
範囲外アラームをプログラム可能
内部 2.5V 基準電圧
電源および温度フォルト アラーム
SPI および I
2
C インターフェイス:1.7V~3.6V で動作
SPI:4 線式インターフェイス
I
2
C:4 つのターゲット アドレス
仕様温度範囲:-40℃~+125℃