JAJSV89
August 2024
PGA300
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントのサポート
4.1.1
関連資料
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
メカニカル、パッケージ、および注文情報
5.1
メカニカル データ
1
特長
アナログ機能:
抵抗性ブリッジ センサ用アナログ フロント エンド
センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
オンチップ温度センサ
ゲインをプログラム可能
信号チャネル用 16 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
温度チャネル用 16 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
14 ビット出力 DAC
デジタル機能:
温度範囲にわたって 0.1% 未満の FSO 精度
システムの応答時間:<220µs
3 次温度および非直線性補償機能
診断機能
デバイスの動作、較正データ、ユーザー データ用の内蔵 EEPROM
ペリフェラル機能:
単線式インターフェイスにより、電源ピン経由の通信が可能
電流ループ出力:4mA~20mA
レシオメトリックおよび絶対電圧出力
電源:
オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
逆電圧保護回路を内蔵
産業用温度範囲:-40℃~+150℃