JAJSV96 August 2024 ESD851
PRODUCTION DATA
ESD851 は双方向 ESD 保護ダイオードで、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。ESD851 は、最大 ±30kV の ESD 衝撃 (接触放電および気中放電) を吸収する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルをクリアしています。サージの場合、IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク電流が最大 6.5A の 8/20μs のサージをクランプできます。
また、このデバイスには 4.3pF (標準値) の IO 容量があり、データ ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。
ESD851 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。