JAJSVA5A August 2024 – October 2024 SN74LV8T373-EP
PRODUCTION DATA
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5ns。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
TEST | S1 | S2 | RL | CL | ΔV | VCC |
---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | オープン | オープン | — | 15pF、50pF | — | すべて |
tPLZ、tPZL | クローズ | オープン | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.15 V | ≤ 2.5V |
tPHZ、tPZH | オープン | クローズ | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.15 V | ≤ 2.5V |
tPLZ、tPZL | クローズ | オープン | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3 V | > 2.5V |
tPHZ、tPZH | オープン | クローズ | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3 V | > 2.5V |