JAJSVA9 August 2024 TPS544E27
ADVANCE INFORMATION
デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPS544E27RXXR | WQFN-FCRLF | RXX | 37 | 3000 | 330 | 12.4 | 5.25 | 6.3 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPS544E27RXXR | WQFN-FCRLF | RXX | 37 | 3000 | 338 | 355 | 50 |