JAJSVA9 August   2024 TPS544E27

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 テープおよびリール情報

概要

TPS544E27 デバイスは高度に統合された降圧コンバータであり、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として不揮発性メモリ (NVM) に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。

TPS544E27 デバイスは、Intel CPU との組み合わせで動作するように設計されており、VR13、VR14 または VR14.Cloud 準拠を必要とする、Intel のサーバーおよび SoC プラットフォームの単相、低電流から中電流の SVID レールに最適です。

過電流フォルト (OCF)、VOUT 過電圧フォルト (OVF)、低電圧フォルト (UVF)、および過熱フォルトに対するフォルト管理およびステータス レポートがデバイスに用意されています。TPS544E27 デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、基板レベルのパワー マネージメント向けに、外付けセンシング抵抗による入力電源監視機能が搭載されています。

TPS544E27 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TPS544E27 RXX (WQFN-FCRLF、37) 5.00mm × 6.00mm
詳細については、セクション 7 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TPS544E27 概略回路図 概略回路図
TPS544E27 効率代表値効率代表値