JAJSVE8 September   2024 AMC8V208

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントのサポート
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
    5. 4.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 4.6 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

AMC8V108AMC8V208 (AMC8Vx08) は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化された高集積電流出力コントローラです。

AMC8Vx08 は、6 つの専用 16 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、2 つの 16 ビット IDAC を内蔵しており、大出力電流生成回路 (IDAC+) を制御するよう構成可能です。AMC8Vx08 は、電流出力ピンの電圧および電流を監視するための MUXOUT ピンも備えています。内蔵の高精度の内部リファレンスにより、ほとんどのアプリケーションでは外部リファレンスが不要になります。

IDAC 出力は、250mA、150mA、75mA のフルスケール出力範囲と、IDAC1 のみでサポートされる -60mA (シンク モード) の出力範囲に対応しています。内部電流出力モードの IDAC+ 出力は、250mA、150mA、75mA のフルスケール出力範囲にも対応しています。さらに、IDAC+ 出力は、外付け FET および検出抵抗で動作し、大電流の出力の設計を簡素化するよう構成できます。

IDAC および IDAC+ 出力は、消費電力の最適化のための最小 275mV のヘッドルームを持つ独立した電源で動作します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
AMC8V108 YBF (DSBGA、60) 3.272mm × 3.272mm
AMC8V208
詳細については、セクション 6 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。