JAJSVH7A October 2024 – November 2024 TPS61287
PRODUCTION DATA
TPS61287 は、高電力密度の同期整流昇圧コンバータであり、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用して高効率で小型のソリューションを実現します。TPS61287 は、入力電圧範囲が 2.0V~23V と広く、出力電圧は最大 25V に対応し、20A のスイッチング バレー電流能力を備えています。
TPS61287 は、適応型一定オン時間バレー電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61287 は、中負荷~重負荷時には、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷時には、MODE ピンの設定により 2 つのモードを選択できます。1 つは、軽負荷時の効率向上のための自動 PFM モードです。もう 1 つは、低いスイッチング周波数によって生じる可聴ノイズなどの問題を回避する強制 PWM モードです。
TPS61287 は、スタッカブル マルチフェーズ動作をサポートしています。最大 4 個の TPS61287 を同じスイッチング周波数でマルチフェーズ動作用に構成することで、より大きな電力と入力電流のバランシングをサポートできます。
TPS61287 は、最小限の外付けコンポーネントによる 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージで、非常に小さなソリューション サイズを実現します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
TPS61287 | VQFN (14) | 2.5mm × 3.0mm |