ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61287

アクティブ

スタッカブル マルチフェーズ機能搭載、23V VIN (入力電圧)、25V VOUT (出力電圧)、20A 同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 23 Switching frequency (min) (kHz) 285 Switching frequency (max) (kHz) 355 Features Adjustable current limit, Boost Sync, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable, External Sync, Overvoltage protection, Programmable loop compensation, Thermal shutdown, UVLO Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 210 Duty cycle (max) (%) 96 Switch current limit (typ) (A) 20
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 23 Switching frequency (min) (kHz) 285 Switching frequency (max) (kHz) 355 Features Adjustable current limit, Boost Sync, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable, External Sync, Overvoltage protection, Programmable loop compensation, Thermal shutdown, UVLO Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 210 Duty cycle (max) (%) 96 Switch current limit (typ) (A) 20
VQFN-HR (RZP) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 広い入出力電圧範囲
    • VIN:2.0V~23V
    • スタートアップのための最低入力電圧:2.5V
    • VOUT:4.5V~25V
  • 高効率性と電力供給能力
    • スイッチ電流制限をプログラム可能:5A~20A
    • 8.5mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
    • スイッチング周波数:320kHz
    • VIN = 3.6V、VOUT = 18V、IOUT = 2.0A で最大 92.3% の効率
    • VIN = 7.2V、VOUT = 18V、IOUT = 4.0A で最大 95.48% の効率
  • スタッカブル マルチフェーズ機能をサポート
  • 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
  • 外部クロックへの同期機能
  • 豊富な保護
    • 27V での出力過電圧保護
    • 高精度 EN/UVLO スレッショルド
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル シャットダウン
  • 外部ループ補償
  • 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージ
  • 広い入出力電圧範囲
    • VIN:2.0V~23V
    • スタートアップのための最低入力電圧:2.5V
    • VOUT:4.5V~25V
  • 高効率性と電力供給能力
    • スイッチ電流制限をプログラム可能:5A~20A
    • 8.5mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
    • スイッチング周波数:320kHz
    • VIN = 3.6V、VOUT = 18V、IOUT = 2.0A で最大 92.3% の効率
    • VIN = 7.2V、VOUT = 18V、IOUT = 4.0A で最大 95.48% の効率
  • スタッカブル マルチフェーズ機能をサポート
  • 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
  • 外部クロックへの同期機能
  • 豊富な保護
    • 27V での出力過電圧保護
    • 高精度 EN/UVLO スレッショルド
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル シャットダウン
  • 外部ループ補償
  • 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージ

TPS61287 は、高電力密度の同期整流昇圧コンバータであり、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用して高効率で小型のソリューションを実現します。TPS61287 は、入力電圧範囲が 2.0V~23V と広く、出力電圧は最大 25V に対応し、20A のスイッチング バレー電流能力を備えています。

TPS61287 は、適応型一定オン時間バレー電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61287 は、中負荷~重負荷時には、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷時には、MODE ピンの設定により 2 つのモードを選択できます。1 つは、軽負荷時の効率向上のための自動 PFM モードです。もう 1 つは、低いスイッチング周波数によって生じる可聴ノイズなどの問題を回避する強制 PWM モードです。

TPS61287 は、スタッカブル マルチフェーズ動作をサポートしています。最大 4 個の TPS61287 を同じスイッチング周波数でマルチフェーズ動作用に構成することで、より大きな電力と入力電流のバランシングをサポートできます。

TPS61287 は、最小限の外付けコンポーネントによる 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージで、非常に小さなソリューション サイズを実現します。

TPS61287 は、高電力密度の同期整流昇圧コンバータであり、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用して高効率で小型のソリューションを実現します。TPS61287 は、入力電圧範囲が 2.0V~23V と広く、出力電圧は最大 25V に対応し、20A のスイッチング バレー電流能力を備えています。

TPS61287 は、適応型一定オン時間バレー電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61287 は、中負荷~重負荷時には、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷時には、MODE ピンの設定により 2 つのモードを選択できます。1 つは、軽負荷時の効率向上のための自動 PFM モードです。もう 1 つは、低いスイッチング周波数によって生じる可聴ノイズなどの問題を回避する強制 PWM モードです。

TPS61287 は、スタッカブル マルチフェーズ動作をサポートしています。最大 4 個の TPS61287 を同じスイッチング周波数でマルチフェーズ動作用に構成することで、より大きな電力と入力電流のバランシングをサポートできます。

TPS61287 は、最小限の外付けコンポーネントによる 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージで、非常に小さなソリューション サイズを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61287 23VIN 、25VOUT 、20A、同期整流昇圧コンバータ スタッカブル マルチフェーズ機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61287EVM-042 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61287EVM — TPS61287 の評価基板

TPS61287 評価基板 (EVM) は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS61287 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) は、3.3V ~ 4.2V の入力電圧で動作し、18V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61287 Encrypted Model

SLVME77.ZIP (112 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RZP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ