TPS61287EVM

TPS61287 の評価基板

TPS61287EVM

購入

概要

TPS61287 評価基板 (EVM) は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS61287 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) は、3.3V ~ 4.2V の入力電圧で動作し、18V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。

特長
  • VIN 電圧範囲:3.3V ~ 4.2V
  • VOUT 電圧範囲:18V
  • 5A ~ 20A の範囲でプログラム (設定) 可能なスイッチング バレー電流制限
  • 自動 PFM モードと強制 PWM モードから選択可能
  • 外部クロックへの同期機能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61287 スタッカブル マルチフェーズ機能搭載、23V VIN (入力電圧)、25V VOUT (出力電圧)、20A 同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61287EVM-042 — TPS61287 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61287EVM-042 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 14日
証明書 TPS61287EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ