JAJSVL5 November   2024 TPS650352-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 デバイス サポート
      1. 4.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
    5. 4.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 4.6 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPS650352-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650352-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
TPS650352-Q1 WQFN (22) 3.00mm × 3.50mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
TPS650352-Q1 TPS650352-Q1 アプリケーション回路TPS650352-Q1 アプリケーション回路