JAJSVL9 November 2024 UCC33421-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC33421-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.5 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。
UCC33421-Q1は、5kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。
UCC33421-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。
UCC33421-Q1 は、高さ 2.65mm、沿面距離および空間距離 8.2mm 超の小型低プロファイル ソリューション SOIC (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC33421-Q1 | DHA SOIC (16) | 5.85mm × 7.50mm |