ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33421-Q1

プレビュー

車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、5kVrms 絶縁型、DC/DC パワー モジュール

製品詳細

Features 1.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.7 Device type Isolated modules Isolation rating Reinforced Regulated outputs (#) 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Vout (min) (V) 4.85
Features 1.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.7 Device type Isolated modules Isolation rating Reinforced Regulated outputs (#) 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Vout (min) (V) 4.85
UNKNOWN (DHA) 16 See data sheet
  • 1.5 W ‌の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:5kVRMS
    • サージ耐性:10.4kVPK
    • 動作電圧:1700VPK
    • 絶縁バリアの両側で ±8KV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 250V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧
    • UL 1577/CSA に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm) パッケージ
  • 1.5 W ‌の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:5kVRMS
    • サージ耐性:10.4kVPK
    • 動作電圧:1700VPK
    • 絶縁バリアの両側で ±8KV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 250V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧
    • UL 1577/CSA に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm) パッケージ

UCC33421-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.5 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33421-Q1は、5kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33421-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33421-Q1 は、高さ 2.65mm、沿面距離および空間距離 8.2mm 超の小型低プロファイル ソリューション SOIC (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。

UCC33421-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.5 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33421-Q1は、5kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33421-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33421-Q1 は、高さ 2.65mm、沿面距離および空間距離 8.2mm 超の小型低プロファイル ソリューション SOIC (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC33421-Q1 超小型、 1.5 W 、 5.0V 、 5kVRMS 絶縁、 車載用 DC/DC モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCC3342x and UCC3342x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM888A.ZIP (87 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UNKNOWN (DHA) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ