TIDA-010279
エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
TIDA-010279
概要
このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s) です。このデザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、安全用途でバッテリ パックを保護します。このデザインは、デイジーチェーンと CAN (コントローラ エリア ネットワーク) 両方のインターフェイスをサポートしており、最大 1,500V のバッテリ エネルギー ストレージ システムでスタッカブル通信を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。
特長
- 電圧精度:±2.5mV (40℃ ~ 85℃ 時、キャリブレーションなし)
- マルチプレクサ (MUX) による全セル温度検出
- 堅牢かつプログラム可能なバッテリ セルおよびパック保護機能
- データ リクロッキング機能を備えリング アーキテクチャを採用した堅牢なデイジー チェーン通信
- シャットダウン モードで 7μA
- デイジーチェーンによるスタッカブル アーキテクチャと、最大 1,500V の CAN インターフェイスをサポート
- バスバー接続、またはバスバーなしの接続に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDN8.PDF (209 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G3519 — 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
データシート: PDF | HTML絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33421-Q1 — 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、5kVrms 絶縁型、DC/DC パワー モジュール
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1