BQ78706

アクティブ

ASIL-B 準拠、産業用 18S (14 個の直列) スタッカブル バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

製品詳細

Number of series cells (min) 9 Vin (max) (V) 70 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Number of series cells (max) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART
Number of series cells (min) 9 Vin (max) (V) 70 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Number of series cells (max) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL B までの決定論的対応能力
    • ASIL B までのハードウェア機能
  • デバイスあたり直列 9~14 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
  • 全温度範囲にわたって ±3.2mV の精度を維持する専用 ADC
  • 64µs に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
  • 完全な冗長性を備えたリンプ モードをサポート
  • 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
  • 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
  • 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
  • セル バランシングを内蔵
    • 300mA の‌バランシング
    • ユーザー制御 PWM 調整‌セル バランシング電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
  • POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
  • 変圧器と容量性絶縁をサポート
  • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • ローパワー モード電流 <6µA
  • SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL B までの決定論的対応能力
    • ASIL B までのハードウェア機能
  • デバイスあたり直列 9~14 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
  • 全温度範囲にわたって ±3.2mV の精度を維持する専用 ADC
  • 64µs に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
  • 完全な冗長性を備えたリンプ モードをサポート
  • 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
  • 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
  • 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
  • セル バランシングを内蔵
    • 300mA の‌バランシング
    • ユーザー制御 PWM 調整‌セル バランシング電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
  • POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
  • 変圧器と容量性絶縁をサポート
  • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • ローパワー モード電流 <6µA
  • SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換

BQ78706 は、エネルギー ストレージ システム (ESS) とポータブル電源 (PPS) の高電圧バッテリ管理システムで、最大 14S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。このデバイスは、厳格な安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー チェーンと組み合わせて使う本デバイスは、住宅、商業、グリッド スケールのエネルギー ストレージ システムの集中型または分散型アーキテクチャ向けに設計されています。

BQ78706 は、エネルギー ストレージ システム (ESS) とポータブル電源 (PPS) の高電圧バッテリ管理システムで、最大 14S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。このデバイスは、厳格な安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー チェーンと組み合わせて使う本デバイスは、住宅、商業、グリッド スケールのエネルギー ストレージ システムの集中型または分散型アーキテクチャ向けに設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ78706 機能安全準拠の 14S バッテリ モニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

BQ78706-DESIGN Design folder

Contains datasheet and design information
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ78706 ASIL-B 準拠、産業用 18S (14 個の直列) スタッカブル バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
リファレンス・デザイン

TIDA-010279 — エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s) です。このデザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、安全用途でバッテリ パックを保護します。このデザインは、デイジーチェーンと CAN (コントローラ エリア ネットワーク) 両方のインターフェイスをサポートしており、最大 1,500V のバッテリ エネルギー ストレージ システムでスタッカブル通信を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ