ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33420

アクティブ

トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

製品詳細

Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON-FCRLF (RAQ) 12 20 mm² 4 x 5
  • 1.5 W の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 4mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3kVRMS
    • サージ耐性:6.5kVPK
    • 動作電圧:1159VPK
    • 200V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-32 Class B の放射規格に準拠
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 / CSA 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 認証
  • 拡張温度範囲:-40°C ~ 125°C
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) パッケージ
  • 1.5 W の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 4mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3kVRMS
    • サージ耐性:6.5kVPK
    • 動作電圧:1159VPK
    • 200V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-32 Class B の放射規格に準拠
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 / CSA 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 認証
  • 拡張温度範囲:-40°C ~ 125°C
  • VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) パッケージ

UCC33420 は、トランス技術を内蔵し、1.5 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、産業用 DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33420は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33420 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33420 は、高さ 1.00mm、空間距離および沿面距離 4.1mm 超の小型低プロファイル VSON (4.00mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。

UCC33420 は、トランス技術を内蔵し、1.5 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、産業用 DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33420は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33420 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33420 は、高さ 1.00mm、空間距離および沿面距離 4.1mm 超の小型低プロファイル VSON (4.00mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC33420 超小型、 1.5 W 、 5.0V 、 3kVRMS 絶縁、 産業用 DC/DC モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 4月 17日
アプリケーション・ノート How to Pass CISPR25 Class 5 for UCC33420-Q1 PDF | HTML 2025年 11月 10日
証明書 IEC 60601 Certificate of Compliance 2025年 10月 31日
証明書 IEC 62368 Certificate of Compliance 2025年 10月 31日
アプリケーション・ノート How to Pass CISPR32 Class B for UCC33420-Q1.. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 30日
証明書 UCC33420-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 2025年 10月 28日
アプリケーション・ノート CT、MRI および産業システムにおける電源モジュールおよびパワ ー エレクトロニクス部品の温度監視 英語版 2025年 10月 17日
証明書 UCC33420-Q1 Certificate of Compliance CISPR32 Class B 2025年 8月 20日
証明書 UL1577 Certificate of Compliance 2025年 7月 16日
機能安全情報 UCC33010(Q1) UCC33020(Q1) UCC33410(Q1) UCC33420(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
技術記事 微型隔離式 DC/DC 模組如何實現更高的功率密度 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技術記事 超小型絶縁型 DC/DC モジュールを活用して電力密度を向上する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 20日
技術記事 초소형 절연 DC/DC 모듈로 더 높은 전력 밀도를 구현하는 방법 PDF | HTML 2024年 2月 20日
証明書 UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC33420EVM-080 — UCC33420 評価基板

UCC33420EVM-080は、設計者がUCC33420の性能と機能を評価することを目的としています。UCC33420 は絶縁型 DC/DC コンバータモジュールです。超小型でコンパクトな VSON-12(4mm x 5mm x 1mm)パッケージに封止済みで、3kVrms の絶縁で1.5Wを供給することができ、フットプリントの節減と高い電力密度を実現しています。UCC33420は、入力側で4.5V~5.5Vの電圧で動作でき、SELピンが構成されて2次側を5Vまたは5.5Vに安定化できます。評価基板(EVM)は、車載 / 産業用アプリケーションで使用される代表的なデュアル (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC3342x and UCC3342x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)

SLUM888B.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

UCC3342X-CALC Soft-start rise time and steady-state burst-on duration calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time and steady state burst-on duration for UCC3342x devices with different load and output capacitor configurations
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33420 トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール UCC33420-Q1 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール UCC33421-Q1 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール
リファレンス・デザイン

PMP23421 — マルチフェーズ、4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ (BBU) アプリケーションで使用する、GaN (窒化ガリウム) ベースのデジタル制御型 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コンバータです。このデザインには 合計 7 個の相があります。6 個の相を並列接続すると、バッテリ放電動作が可能になり、最大 8.1kW の放電電力を供給します。7 番目の相は、バッテリ充電動作に使用します。このコンバータは、VIN (入力電圧) と VOUT (出力電圧) に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作し、各モード間で滑らかに遷移します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-FCRLF (RAQ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ