JAJSVN6
November 2024
TCAN2845-Q1
,
TCAN2847-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイス比較表
5
ピン構成および機能
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントのサポート
6.1.1
CAN トランシーバの物理層の規格:
6.1.2
LIN トランシーバ物理層の規格
6.1.3
EMC 要件:
6.1.4
適合テストの要件:
6.1.5
関連資料
6.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.3
サポート・リソース
6.4
商標
6.5
静電気放電に関する注意事項
6.6
用語集
7
改訂履歴
8
メカニカル、パッケージ、および注文情報
8.1
テープおよびリール情報
8.2
メカニカル データ
6.1.3
EMC 要件:
SAEJ2962-2:CAN トランシーバの US3 要件 (-2、-5、GM では -6 + FD に対応した更新も提案されますが、開始点としてはこれが最良です)
CAN、LIN、FR V1.3 の HW 要件:CAN と LIN のドイツ OEM 要件
ISO 10605:道路車両 - 静電放電による電気的障害のテスト手法
ISO 11452-4:2011:道路車両 - ナローバンド放射の電磁気エネルギーによる電気的障害のコンポーネント テスト手法 - 第 4 部:ハーネス励起方法
ISO 7637-1:2015:道路車両 - 伝導および結合による電気的障害 - 第 1 部:定義および一般的な考慮事項
ISO 7637-3:道路車両 - 伝導および結合による電気的障害 - 第 3 部:供給ライン以外のラインを介した容量性および誘導性結合による電気的過渡伝達
IEC 62132-4:2006:集積回路 - 150kHz~1GHz の電磁気耐性の測定 - 第 4 部:直接 RF 電力注入手法
IEC 61000-4-2
IEC 61967-4
CISPR25