JAJSVN6 November   2024 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイス比較表
  6. 5ピン構成および機能
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントのサポート
      1. 6.1.1 CAN トランシーバの物理層の規格:
      2. 6.1.2 LIN トランシーバ物理層の規格
      3. 6.1.3 EMC 要件:
      4. 6.1.4 適合テストの要件:
      5. 6.1.5 関連資料
    2. 6.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 6.3 サポート・リソース
    4. 6.4 商標
    5. 6.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 6.6 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 8.1 テープおよびリール情報
    2. 8.2 メカニカル データ

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • ISO 11898-2:2024 準拠の CAN FD (フレキシブル データ) 要件に適合
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987–4:2024 準拠、および SAEJ2602 LIN 推奨プラクティスに準拠
  • 機能安全品質管理
  • 最大 3 つのレギュレータでシステムの電源管理を簡素化
    • 3.3V または 5V MCU 向けに最大 250mA をサポートする低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (VCC1)
    • バッテリ短絡保護機能付きで外部へ最大 200mA を供給する 5V LDO レギュレータ (VCC2)
    • 外付け PNP トランジスタ制御、最大 350mA で 1.8V、2.5V、3.3V、5V をサポート (VEXCC)
  • スリープ モードから複数の方法でウェーク可能
    • CAN および LIN バスのウェークアップ パターン (WUP)
    • オプション、CAN 選択式ウェークアップ フレーム (WUF) 機能 (部分的ネットワーキング)
    • WAKE ピンによるローカル ウェークアップ (LWU)
      • HSS4 での周期的センシング ウェークアップをサポート
    • SW ピンを使ったるデジタル ウェークアップ
  • 150mA までの負荷に対応する 4 個のハイサイド スイッチ
  • 保護および診断機能
    • タイムアウト、ウィンドウ、および Q&A ウォッチドッグをサポート
    • レギュレータ出力について低電圧 (UV)、過電圧 (OV)、短絡監視

    • フェイルセーフ出力 (LIMP)

    • VSUP および VHSS の UV 監視、VHSS の OV 監視

    • 高度な CAN バス障害診断

    • CAN バスの障害耐性:±58V

    • システム レベルの ESD 保護を内蔵

  • ユーザーがアクセス可能な EEPROM によりデバイス構成を保存
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた QFN (32) パッケージ