JAJSVN8 November 2024 TLV61220A
PRODUCTION DATA
TLV61220A デバイスは、1 セル、2 セル、3 セルのアルカリ、NiCd、NiMH 電池、または 1 セルのリチウム イオン、リチウム ポリマー バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。可能な出力電流は、入力と出力の電圧比によって異なります。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。可変電圧バージョンの出力電圧は、外付けの分割抵抗を使用してプログラムすることも、固定出力電圧に内部的に設定することもできます。コンバータは、イネーブル ピンを使用してオフにできます。電源をオフにしている間は、バッテリの消耗が最小限に抑えられます。本デバイスは 6 ピン薄型 SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV61220A | SOT (6) | 2.90 mm × 1.60mm |