データシート
TLV61220A
- 標準的な動作条件で最大 95% の効率
- 5.5µA の静止電流
- 入力電圧 0.7V で有負荷状態にスタートアップ
- 動作入力電圧範囲: 0.7V~5.5V
- シャットダウン時のパススルー機能
- 最小スイッチ電流 200mA
- 保護機能:
- 出力過電圧
- 過熱
- 入力低電圧誤動作防止
- 出力電圧を1.8V~5.5Vの範囲で調整可能
- 小型の 6 ピン薄型 SOT-23 パッケージ
TLV61220A デバイスは、1 セル、2 セル、3 セルのアルカリ、NiCd、NiMH 電池、または 1 セルのリチウム イオン、リチウム ポリマー バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。可能な出力電流は、入力と出力の電圧比によって異なります。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。可変電圧バージョンの出力電圧は、外付けの分割抵抗を使用してプログラムすることも、固定出力電圧に内部的に設定することもできます。コンバータは、イネーブル ピンを使用してオフにできます。電源をオフにしている間は、バッテリの消耗が最小限に抑えられます。本デバイスは 6 ピン薄型 SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV61220A 低入力電圧、昇圧コンバータ、薄型 SOT-23 パッケージ データシート | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 評価モジュール
The TLV61220EVM-120 demonstrates the Texas Instruments TLV61220 synchronous boost converter.The input voltage range of the TLV61220 is 0.7 V to 5.5 V, allowing the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery. This user’s guide (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点