TLV61220EVM-120

TLV61220EVM-120 評価モジュール

TLV61220EVM-120

ご注文はこちら

概要

The TLV61220EVM-120 demonstrates the Texas Instruments TLV61220 synchronous boost converter.The input voltage range of the TLV61220 is 0.7 V to 5.5 V, allowing the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery. This user’s guide includes setup instructions, schematic diagram, bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the EVM. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TLV61220EVM-120 evaluation module (EVM).

特長
  • Up to 95% Efficiency at Typical Operating Conditions
  • 5.5 μA Quiescent Current
  • Startup Into Load at 0.7 V Input Voltage
  • Operating Input Voltage from 0.7 V to 5.5 V
  • Pass-Through Function during Shutdown
  • Minimum Switching Current 200 mA
  • Protections:Output Overvoltage, Overtemperature and Input Undervoltage Lockout
  • Adjustable Output Voltage from 1.8 V to 5.5 V
DC/DC コンバータ
TLV61220 5μA の静止電流 (Iq)、0.7V 低入力電圧、昇圧コンバータ TLV61220A SOT-23 パッケージ封止、5μA の静止電流 (Iq)、0.7V 低入力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV61220EVM-120 TLV61220EVM-120 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module 2012/03/01
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022/12/01
証明書 TLV61220EVM-120 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。