JAJT257 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   適切なマイクロコントローラを簡単に選択
  2.   MCU の基本:より良い成果を最低のコストで実現
  3.   優れた拡張性
  4.   コスト最適化
  5.   使いやすい

MCU の基本:より良い成果を最低のコストで実現

組込みシステムでは、MCU には 3 つの主要な役割があります。つまり MCU は、実際の世界を正確かつ確実に測定し、重要な決定を下すために測定データを処理し、その決定に基づいて出力モジュールまたは通信インターフェイスを使って動作する必要があります。デバイスの選択を困難なものにしているのは、これらの重要な機能を 1 つの IC に統合するという作業です。3 つの要素のすべてをうまくこなす 1 つの MCU を選択することは、拡張性、コスト、使いやすさの点でしばしば悪影響をもたらします。テキサス・インスツルメンツのスケーラブルでコスト最適化された使いやすい MSPM0 MCU ポートフォリオは、MCU の 3 つの主要な役割をすべて妥協せずにうまく両立させ、無限の可能性を実現します。


GUID-20221212-SS0I-TX66-VDQZ-WMWXXD2MMTWQ-low.svg

MCU アプリケーションの要件も時間の経過と共に進化します。新しいプロジェクトでは、コスト低減、新機能の追加、供給継続性の向上に対応するため、しばしば変更が求められます。MSPM0 は拡張性が優れているため、その目的が低コスト・デバイスであろうと高性能デバイスであろうと、設計の開始から完了までずっと、ハードウェアとソフトウェアを再利用することで設計作業を効率化できます。MSPM0 は、ピン互換性とソフトウェア互換性の両方のために新規に開発されているため、フラッシュ・メモリのサイズだけでなく、広範囲にわたるアナログ・ペリフェラル、デジタル・ペリフェラル、計算性能も拡張できます。

豊富なオプション 無限の可能性

GUID-20221215-SS0I-MQ28-QJHH-CFQLBXTPGLJB-low.svg

家電製品:シンプルなセンサおよびユーザー・インターフェイス・モジュールから FOC モーター・ドライブまで、あらゆる機能を実装できます。
ビル・オートメーション:オンチップのアナログおよび低消費電力アーキテクチャを活用して、より精密なビル・セキュリティおよび防火システムを実現できます。
ファクトリ・オートメーション:最小のパッケージ・サイズ、125℃の周囲温度のサポート、スケーラブルなメモリ・オプションを活用して設計できます。
グリッド・インフラストラクチャ:回路監視アプリケーションのコールド・スタートアップ時間で業界をリード。電力量測定および監視のためのテキサス・インスツルメンツ製計測フロント・エンドと組み合わせて使えます。
ライティング:DALI プロトコル対応の追加、FreeRTOS によるビルド、最大 100,000 回のフラッシュ書き込み / 消去サイクルのデータ保存への活用が可能です。
医療用:内蔵チョッパ・アンプにより、健康監視アプリケーションの部品点数を低減できます。
モーター・ドライブ:より高速高精度の ADC からのデータを処理するには、より高い性能の CPU を使って台形波および FOC アルゴリズムを実装します。
効率的なエネルギーの供給:プログラム可能な充電および残量測定アプリケーションのためのローサイド電流検出機能を内蔵しています。
有線通信:CAN-FD、LIN、DALI、スマート・カード、マンチェスタ、IrDA、SM-BUS、1 線式などをブリッジできます。

MSPM0 MCU を使用して次期 MCU 設計を開始することで、市場投入までの期間を短縮し、最小のコストを実現すると同時に、業界で最も最適化されたソフトウェアと、低コスト MCU の製造能力への最大の投資を土台として開発を行うことができます。